Catalog navigation
Selección de modelo CAD
41200803
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KRG-KU/I-K/20 - Reductor cónico tipo KU/I, diseño K, versión 20, relación 1:1 a 6:1
Lista de materiales
41200803
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Fundición gris blanca
MAT
Material
Carcasa de fundición gris de paredes gruesas, engranajes cónicos con dentado en espiral, cementados, lapeados por pares
AUSF
Tipo / diseño
Tipo K / Versión 20
UE
i - Traducción
GR
Tamaño de la caja de cambios
MD50
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD1
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD50
1/min.
MD250
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD2
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD250
1/min.
MD500
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD3
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD500
1/min.
MD750
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD4
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD750
1/min.
MD1000
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD5
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD1000
1/min.
MD1500
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD6
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD1500
1/min.
MD3000
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD7
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD3000
1/min
P50
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a la velocidad de entrada n1 = 50 rpm.
kW
P250
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 250 rpm.
KW
P500
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 500 rpm.
KW
P750
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 750 rpm.
KW
P1000
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 1000 rpm.
KW
P1500
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 1500 rpm.
KW
P3000
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 3000 rpm.
KW
B
b
mm
C
c
mm
D1
d1 - j6
mm
D2
D2 - j6
mm
E1
e1
mm
E2
mm
F1
mm
F2
mm
G
g
mm
I
i
mm
J
j
mm
H
h
mm
L1
l1 - f7
mm
L2
l2 - f7
mm
O
o
mm
P2
mm
P1
mm
R
r
mm
T
t
mm
S
s
mm
U
u
mm
V
v
mm
D1PF
Tamaño de la llave paralela para Ød1 - j6
mm
D2PF
Tamaño de la llave paralela para Ød2 - j6
mm
OELF
Llenado de aceite
dm^3
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84834023
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D