Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KRG-KU/I-H/80 - Reductor cónico KU/I, tipo H, diseño 80, relación 1:1 a 6:1
Lista de materiales
41206803
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Fundición gris blanca
MAT
Material
Carcasa de fundición gris, engranajes cónicos con dentado en espiral, cementados, lapeados por pares
AUSF
Tipo / diseño
Tipo H / versión 70
UE
i - Traducción
GR
Tamaño de la caja de cambios
MD50
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD1
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD50
1/min.
MD250
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD2
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD250
1/min.
MD500
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD3
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD500
1/min.
MD750
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD4
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD750
1/min.
MD1000
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD5
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD1000
1/min.
MD1500
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD6
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD1500
1/min.
MD3000
Par de salida admisible T2 en Nm** a la velocidad de salida n2 en 1/min.
Nm
ABD7
Velocidad de salida n2 con par de salida T2 / MD3000
1/min.
P50
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a la velocidad de entrada n1 = 50 rpm.
KW
P250
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 250 rpm.
KW
P500
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 500 rpm.
KW
P750
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 750 rpm.
KW
P1000
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 1000 rpm.
KW
P1500
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 1500 rpm.
KW
P3000
Potencia máx. de entrada P1 en kW** a velocidad de entrada n1 = 3000 rpm.
KW
A
a
mm
B
b
mm
C
c
mm
D1
d1 - j6
mm
D2
D2 - H7
mm
E1
e1
mm
F1
mm
G
g
mm
H
h
mm
I
i
mm
J
j
mm
K
mm
L1
l1 - f7
mm
L2
l2 - f7
mm
M
m
mm
N
n
mm
O
o
mm
P1
mm
Q
mm
R
r
mm
S
s
mm
T
t
mm
D1PF
Tamaño de la llave paralela para Ød1 - j6
mm
NBHW
Anchura de la ranura en el eje hueco
mm
OELF
Llenado de aceite
dm^3
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84834023
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D