Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KR-SPV-2.066:1-ST - Ingranaggi conici in acciaio con denti a spirale, rapporto di trasmissione 2,066:1, acciaio 42CrMo4 temprato
Lista materiale
38555600
ARTNR
Articolo n.
38555600
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 42CrMo4, fianchi dei denti temprati a induzione
US
Traduzione di
2,066 : 1
M
Modulo
1
ZZ
Numero di denti
15 / 31
DAK
Da quando
23.6 mm
DAG
Da quando
45.6 mm
DK
d
21.8 mm
DG
d
45.0 mm
NDK
ND
19 mm
NDG
ND
24 mm
L1K
L1
13.2 mm
L1G
L1
14.0 mm
NLK
NL
6 mm
NLG
NL
8.0 mm
LK
L
13.3 mm
LG
L
16.3 mm
SK
S
7 mm
SG
S 1) - Dimensioni teoriche, dal modulo 2 le estremità dei denti sono appiattite
13.2 mm
BK
b
7 mm
BG
b
7 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
29 mm
EG
E
23.5 mm
MDK
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
3.6 Nm
MDG
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
7.4 Nm
GEW
Peso per coppia
112 g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D