Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRT-24B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 24 B-1,间距1 1/2 x 1"
明细表
11077138G
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 24 B-1
AUSF
版本
KRT
Z
齿数
I5
DA
da
mm
D
d
mm
ND
160 mm
L
76 mm
GEW
重量
kg
SPB
夹持套
3030
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D