幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
10399118
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_1-2x3-16.prj},{NB=10399118},{ARTNR=10399118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 083},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=78.9},{D=73.14},{ND=50},{B=10},{L=18},{GEW=330},{RD=7.75},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRR-ISO083-RF - 一侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 083,节距为1/2 x 3/16"
明细表
10399118
ARTNR
产品编号
10399118
10399118
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 083
AUSF
版本
KRR
Z
齿数
18
18
DA
da
78.9
78.9
mm
D
d
73.14
73.14
mm
ND
50
50
mm
B
10
10
mm
L
18
18
mm
GEW
重量
330
330
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D