幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_6mm.prj},{NB=10099619},{ARTNR=10099619},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 04, Teilung 6mm},{AUSF=KRR},{Z=19},{DA=38.8},{D=36.44},{ND=20},{B=8},{L=13},{GEW=38},{RD=4},{B1=2.6},{C=0.7},{R3=6},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
10099619
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRR-ISO04-RF - 单侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 04 /间距6毫米
明细表
10099619
ARTNR
产品编号
10099619
10099619
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 04,间距6毫米
AUSF
版本
KRR
Z
齿数
19
19
DA
da
38.8
38.8
mm
D
d
36.44
36.44
mm
ND
20
20
mm
B
8
mm
L
13
13
mm
GEW
重量
38
38
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D