幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
10899118
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_1x17-02mm.prj},{NB=10899118},{ARTNR=10899118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=157.0},{D=146.28},{ND=100},{B=20},{L=45},{GEW=3.64},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRR-16B-1-RF - 一侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 16 B-1,节距1"x 17.02mm
明细表
10899118
ARTNR
产品编号
10899118
10899118
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-1
AUSF
版本
KRR
Z
齿数
18
18
DA
da
157.0
157.0
mm
D
d
146.28
146.28
mm
ND
100
100
mm
B
20
20
mm
L
45
45
mm
GEW
重量
3.64
3.64
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D