幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
10699118
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_5-8x3-8.prj},{NB=10699118},{ARTNR=10699118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{B=14},{L=30},{GEW=1.04},{RD=10.16},{B1=9.1},{R3=16},{C=1.6},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRR-10B-1-RF - KRR链轮,不锈钢材质,一侧有轮毂,ISO 10 B-1,间距5/8 x 3/8"
明细表
10699118
ARTNR
产品编号
10699118
10699118
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 10 B-1
AUSF
版本
KRR
Z
齿数
18
18
DA
da
98.3
98.3
mm
D
d
91.42
91.42
mm
ND
70
70
mm
B
14
14
mm
L
30
30
mm
GEW
重量
1.04
1.04
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D