幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_8mm.prj},{NB=10099820},{ARTNR=10099820},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 05 B-1, Teilung 8mm},{AUSF=KRR},{Z=20},{DA=54.4},{D=51.14},{ND=30},{B=8},{L=14},{GEW=97},{RD=5},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
10099820
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRR-05B-1-RF - 单侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 05 B-1,节距8毫米
明细表
10099820
ARTNR
产品编号
10099820
10099820
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 05 B-1,间距8毫米
AUSF
版本
KRR
Z
齿数
20
20
DA
da
54.4
54.4
mm
D
d
51.14
51.14
mm
ND
30
30
mm
B
8
8
mm
L
14
14
mm
GEW
重量
97
97
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D