Nederlands
polski
中文
English
35559900
MÄDLER
Drive Element
Bevel gears
Bevel Gears Made from Plastic, Ratio 1:1 to 5:1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_aze_u_plkt/kr_kst_i_5zu1.prj},{NB=35559900},{ARTNR=35559900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) natur, weiß},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=5 : 1},{M=1.0},{Z=60},{DA=60.4},{D=60},{ND=20.5},{NL=11},{L1=15.5},{L=17.4},{S=15.4},{B=9.9},{BH9=10},{E=21.0},{MD=60.0},{GEW=20.0},{DK=0.00},{GK=0.00},{TYP=2},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KR-5:1-KST - Bevel Gears Made from Plastic, Straight-Tooth System, Ratio 5:1
Bill of material
35559900
ARTNR
Product No.
35559900
35559900
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic white
Plastic white
MAT
Material
Polyacetal (Acetalic resin) nature, white
Polyacetal (Acetalic resin) nature, white
HW
Note
The bevel gears only run in pairs in the transmission ratio and with the same module.
US
Ratio
5 : 1
M
Module
1.0
Z
Number of teeth
60
60
DA
da
60.4
60.4
mm
D
d
60
60
mm
ND
20.5
20.5
mm
NL
11
11
mm
L1
15.5
15.5
mm
L
17.4
17.4
mm
S
15.4
15.4
mm
B
b
9.9
mm
BH9
B
10
10
mm
E
21.0
21.0
mm
MD
perm. Torque* - Basis for calculations see page 274
60.0
60.0
Ncm
GEW
Weight
20.0
20.0
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D