Catalog navigation
Selección de modelo CAD
35027200
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KR-2.5:1-MS58 - Engranajes cónicos de latón con dientes rectos, relación de transmisión 2,5:1
Lista de materiales
35027200
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
latón
MAT
Material
Latón MS58 (2.0401)
HW
Sugerencia
Los engranajes cónicos sólo funcionan por parejas con la misma relación de transmisión y el mismo módulo.
US
Traducción de
M
Módulo
0.5 mm
Z
Número de dientes
DA
Desde
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
mm
L1
7 mm
L
mm
S
mm
B
b
3 mm
BH7
B - H7
4 mm
E
mm
MD
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
Ncm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D