Nederlands
polski
中文
中文
77775035
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
紧凑型脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/kompaktrollen/kompakt_lr_rl_fst.prj},{NB=77775035},{ARTNR=77775035},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: TPU, Thermoplastisches Polyurethan, Radkörper: Stahl, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Feststeller und Rückenloch, Rad aus Thermoplast TPU, orange},{D=35},{B=25},{H=58},{A=20},{R=37.5},{DD=11.0},{D1=44.7},{TK=100},{GEW=0.22},{CTN=87169090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KP-LR-FST-RL - 带后背孔的紧凑型脚轮,带制动器的旋转脚轮,TPU 轮
明细表
77775035
ARTNR
产品编号
77775035
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:TPU,热塑性聚氨酯,轮心:钢,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
带制动器和后孔的旋转脚轮,TPU 热塑轮,橙色
D
35
mm
B
25
mm
H
58
mm
A
20
mm
R
37.5
mm
DD
d
11.0
mm
D1
d1
44.7
mm
TK
负载能力
100
kg
GEW
重量
0.22
kg
CTN
海关税则号
87169090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D