Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KP-BR-PL - 带孔板的紧凑型脚轮,固定脚轮,TPU 轮子
明细表
77773035
ARTNR
产品编号
77773035
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:TPU,热塑性聚氨酯,轮心:钢,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
穿孔板固定脚轮,TPU 热塑轮,橙色
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
DD
d
7.0 mm
P
60 mm
M
48 mm
N
38 mm
TK
负载能力
100 kg
GEW
重量
0.17 kg
CTN
海关税则号
87169090
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D