Catalog navigation
Selezione modello CAD
43049208
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-SG-24V-ABTRS-1/2 - Motoriduttori a vite senza fine SG con motore 24 V DC, con albero di uscita lato 1 o lato 2
Lista materiale
43049208
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Aluminium
MAT
Materiale
Carcassa del riduttore: alluminio, ruota elicoidale: bronzo speciale, vite senza fine: acciaio temprato e rettificato
M
Motore
Motore a corrente continua 24V DC, con spazzole, velocità nominale 3000 1/min.
LG
Immagazzinamento
Motore e riduttore con cuscinetti a sfera
SM
Lubrificazione
Lubrificazione a grasso senza manutenzione
AUSF
Esecuzione
AB
Velocità di uscita
1/min
UE
i - Traduzione
MD
Coppia all'albero di uscita - effettiva
Nm
MDMAX
Coppia all'albero di uscita - max. ammissibile*
Nm
FR
Capacità di carico radiale dell'albero di uscita
40 N
FA
Capacità di carico assiale dell'albero di uscita
40 N
G
g
mm
K
mm
K1
k1
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85013100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D