Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43049208
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-SG-24V-ABTRS-1/2 - Motorreductores de tornillo sin fin SG con motor de corriente continua de 24 V, con eje de salida lado 1 o lado 2
Lista de materiales
43049208
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminium
MAT
Material
Carcasa del reductor: aluminio, rueda helicoidal: bronce especial, tornillo sin fin: acero templado y rectificado
M
Motor
Motor de corriente continua 24V CC, con escobillas, velocidad nominal del motor 3000 1/min.
LG
Almacenamiento
Motor y reductor con rodamientos de bolas
SM
Lubricación
Lubricación por grasa sin mantenimiento
AUSF
Ejecución
AB
Velocidad de salida
1/min
UE
i - Traducción
MD
Par en el eje de salida - efectivo
Nm
MDMAX
Par en el eje de salida - máx. admisible*.
Nm
FR
Capacidad de carga radial del eje de salida
40 N
FA
Capacidad de carga axial del eje de salida
40 N
G
g
mm
K
mm
K1
k1
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D