Catalog navigation
Selezione modello CAD
43048424
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-SFS-GR3-24V - Motoriduttore a vite senza fine SFS con motore DC, taglia 3, tensione 24V
Lista materiale
43048424
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Motore: acciaio zincato, riduttore: alluminio, vite senza fine: plastica
LG
Immagazzinamento
Cuscinetti a strisciamento sul lato uscita, cuscinetti a sfera sul lato motore
AUSF
Esecuzione
24 V, con spazzole, soppressione delle interferenze, lubrificazione a grasso esente da manutenzione
GR
Dimensione
3
LLDZ
Velocità minima n0
1/min
NDZ
Velocità nominale nN
1/min
NDM
Coppia nominale MN
Nm
NST
Corrente nominale IN
A
NL
Potenza nominale PN
W
ADR
Coppia di serraggio MA
Nm
UE
i - Traduzione
i
AW
Lato albero di uscita
WE
Forma ondulata
FR
Carico radiale ammissibile sull'albero FR - 10 mm dal collare del cuscinetto
120N N
FA
Carico assiale ammissibile sull'albero FA - carico di trazione/compressione
15N / 10N N
UT
Temperatura ambiente durante il funzionamento
Da -10 a +60°C °C
GEW
Peso
1100 g
CTN
Numero di tariffa doganale
85013100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D