Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43048424
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-SFS-GR3-24V - Motorreductor de tornillo sin fin SFS con motor de corriente continua, tamaño 3, tensión 24V
Lista de materiales
43048424
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: acero galvanizado, caja de engranajes: aluminio, engranaje helicoidal: plástico
LG
Almacenamiento
Cojinetes lisos en el lado de salida, cojinetes de bolas en el lado del motor
AUSF
Ejecución
24 V, con escobillas, sin interferencias, lubricación por grasa sin mantenimiento
GR
Talla
3
LLDZ
Velocidad de ralentí n0
1/min
NDZ
Velocidad nominal nN
1/min
NDM
Par nominal MN
Nm
NST
Corriente nominal IN
A
NL
Potencia nominal PN
W
ADR
Par de apriete MA
Nm
UE
i - Traducción
i
AW
Lado del eje de salida
WE
Forma ondulada
FR
Carga radial admisible del eje FR - 10 mm desde el collarín del rodamiento
120N N
FA
Carga axial admisible del eje FA - carga de tracción / compresión
15N / 10N N
UT
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-10 a +60°C °C
GEW
Peso
1100 g
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D