幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/schnecken-kleingetriebemotoren/schn_kgm_sfs_gr-3.prj},{NB=43048424},{ARTNR=43048424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor: Stahl verzinkt, Getriebe: Aluminium, Schneckenradsatz: aus Kunststoff},{LG=Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager},{AUSF=24 V, mit Bürsten, entstört, wartungsfreie Fettschmierung},{GR=3},{LLDZ=110},{NDZ=88.0},{NDM=3.3},{NST=2.9},{NL=30.0},{ADR=17.0},{UE=52:2},{AW=links},{WE=A},{FR=120N},{FA=15N / 10N},{UT=-10 bis +60°C},{GEW=1100},{A=14},{B=31},{TYP=1},{TYP1=1},{CTN=85013100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
43048424
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SFS-GR3-24V - 带直流电动机的SFS蜗轮蜗杆马达,尺寸3,电压24V
明细表
43048424
ARTNR
产品编号
43048424
43048424
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
外壳:镀锌钢。齿轮箱:铝。齿:蜗杆组由塑料制成。
LG
轴承
输出侧,滑动轴承,电机侧,滚子轴承
AUSF
版本
24 V,带刷子,无干扰,免维护油脂润滑
GR
尺寸
3
LLDZ
空载速度n0
110
110
1/min
NDZ
额定转速nN
88.0
88.0
1/min
NDM
额定扭矩MN
3.3
3.3
Nm
NST
额定电流IN
2.9
2.9
A
NL
额定功率PN
30.0
30.0
W
ADR
拧紧的扭矩 MA
17.0
17.0
Nm
UE
i - 传动比
52:2
52:2
i
AW
输出轴侧
links
links
WE
轴端形状
A
A
FR
允许的径向轴载荷FR - 距离轴承圈10mm
120N
N
FA
允许的轴向轴载荷FA - 拉伸/压缩载荷
15N / 10N
N
UT
运行中的环境温度
-10至+60°C
°C
GEW
重量
1100
g
CTN
海关关税号
85013100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D