Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43047124
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-SFS-GR2-12V/24V - Motorreductor helicoidal SFS con motor de corriente continua, tamaño 2, tensión 12 V o 24 V
Lista de materiales
43047124
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: acero galvanizado, caja de engranajes: aluminio, engranaje helicoidal: plástico
LG
Almacenamiento
Cojinetes lisos en el lado de salida, cojinetes de bolas en el lado del motor
AUSF
Ejecución
GR
Talla
2
NSP
Tensión nominal
V
LLDZ
Velocidad de ralentí n0
1/min
NDZ
Velocidad nominal nN
1/min
NDM
Par nominal MN
Nm
NST
Corriente nominal IN
A
NL
Potencia nominal PN
W
AM
Par de apriete MA
Nm
UE
i - Traducción
i
WE
Forma ondulada
FR
Carga radial admisible del eje FR - 10 mm desde el collarín del rodamiento
60N N
FA
Carga axial admisible del eje FA - carga de tracción / compresión
10N / 15N N
UT
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-10 a +60°C °C
GEW
Peso
700 g
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D