Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-SFP-24V-GR3 - Planeten-Kleingetriebemotoren SFP mit Gleichstrommotor 24V, Größe 3
Stückliste
43039424
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff, Radsatz aus Kunststoff
AUSF
Ausführung
Planetengetriebe mit Gleichstrommotor 24V, mit Bürsten, kapazitiv entstört
NS
Nennspannung
24 V
LD
Leerlaufdrehzahl n0
1/min.
ND
Nenndrehzahl nN
1/min.
NDM
Nenndrehmoment MN
Nm
NDMMAX
max. Drehmoment Mmax.
Nm
IMAX
max. Strom Imax.
A
GS
Anzahl Getriebestufen
UE
i - Übersetzung
ML
Maß L
mm
FR
FR - zulässige radiale Wellenlast
N
FA
FA - zulässige axiale Wellenlast
40 N
SA
Schutzart nach EN60259
IP 40
BA
Betriebsart nach VDE 0530
S1 bei Dauerdrehmoment / S2 bei höherer Belastung
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
85013100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D