Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-SFP-24V-GR3 - Motorreductores planetarios SPP con motor de 24 V CC, tamaño 3
Lista de materiales
43039424
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: acero galvanizado. Caja de cambios: plástico, juego de ruedas de plástico.
AUSF
Ejecución
Engranaje planetario con motor de 24 V CC, con escobillas, supresión de interferencias capacitivas
NS
Tensión nominal
24 V
LD
Velocidad de ralentí n0
1/min.
ND
Velocidad nominal nN
1/min.
NDM
Par nominal MN
Nm
NDMMAX
par máx. Mmax.
Nm
IMAX
Corriente máxima Imax.
A
GS
Número de etapas del engranaje
UE
i - Traducción
ML
Dimensión L
mm
FR
FR - carga radial admisible sobre el eje
N
FA
FA - carga axial admisible sobre el eje
40 N
SA
Clase de protección según EN60259
IP 40
BA
Modo de funcionamiento según VDE 0530
S1 para par continuo / S2 para carga superior
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D