Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-SFP-24V-GR3 - Micromoteurs planétaires SFP avec moteur à courant continu 24V, taille 3
Nomenclature
43039424
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Moteur : acier, galvanisé. Engrenage : plastique, jeu de roues en plastique
AUSF
Version
Réducteur planétaire avec moteur à courant à balais 24 V, interférence capacitive
NS
Tension nominale
24 V
LD
Vitesse de rotation à vide n0
1/min.
ND
Vitesse nominale nN
1/min.
NDM
Couple nominal MN
Nm
NDMMAX
couple max. Mmax.
Nm
IMAX
courant max. Imax.
A
GS
Nombre de niveaux d'engrenage
UE
i - rapport de démultiplication
ML
Cote L
mm
FR
FR - charge radiale admissible de l'arbre
N
FA
FA - charge axiale admissible de l'arbre
40 N
SA
Indice de protection selon EN60259
IP 40
BA
Mode de fonctionnement selon VDE 0530
S1 au couple
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
85013100
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D