Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-SFP-24V-GR2 - Motoriduttori epicicloidali SFP con motore a 24V DC, taglia 2
Lista materiale
43038424
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Motore: acciaio zincato. Riduttore: plastica, set di ruote in plastica
AUSF
Esecuzione
Riduttore epicicloidale con motore da 24 V CC, con spazzole, soppressione dei disturbi capacitivi
NS
Tensione nominale
24 V
LD
Velocità minima n0
1/min.
ND
Velocità nominale nN
1/min.
NDM
Coppia nominale MN
Nm
NDMMAX
coppia massima Mmax.
Nm
IMAX
corrente massima Imax.
A
GS
Numero di stadi dell'ingranaggio
UE
i - Traduzione
ML
Dimensione L
mm
FR
FR - carico radiale ammissibile sull'albero
N
FA
FA - carico assiale ammissibile dell'albero
35 N
SA
Classe di protezione secondo EN60259
IP 40
BA
Modalità di funzionamento secondo VDE 0530
S1 per coppia continua / S2 per carico maggiore
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
85013100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D