Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KGM-SFP-24V-GR2 - Małe motoreduktory planetarne SFP z silnikiem DC 24V, wielkość 2
Lista materiałowa
43038424
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Silnik: stal, ocynkowany. Przekładnia: tworzywo sztuczne, zestaw kół z tworzywa sztucznego
AUSF
Wersja
Przekładnia planetarna z silnikiem prądu stałego ze szczotkami 24 V, zakłócenia pojemnościowe
NS
Napięcie znamionowe
24 V
LD
Prędkość bez obciążenia n0
1/min.
ND
Prędkość znamionowa nN
1/min.
NDM
Moment znamionowy MN
Nm
NDMMAX
max. moment obrotowy Mmax.
Nm
IMAX
maks. prąd Imax.
A
GS
Liczba stopni przekładni
UE
i - stosunek przełożenia
ML
Wymiar L
mm
FR
FR - dopuszczalne promieniowe obciążenie wału
N
FA
FA - dopuszczalne osiowe obciążenie wału
35 N
SA
Stopień ochrony wg EN60259
IP 40
BA
Sposób działania zgodnie z VDE 0530
1 przy nominalnym momencie
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
85013100
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D