幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
43038424
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
小型减速电机
行星齿轮减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/planeten-kleingetriebemotoren/pl-kgm_sfp_m_gm_gr-2.prj},{NB=43038424},{ARTNR=43038424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff, Radsatz aus Kunststoff},{AUSF=Planetengetriebe mit Gleichstrommotor 24V, mit Bürsten, kapazitiv entstört},{NS=24},{LD=65},{ND=60},{NDM=0.800},{NDMMAX=2.00},{IMAX=0.7},{GS=2},{UE=56 : 1},{ML=44.55},{FR=55},{FA=35},{SA=IP 40},{BA=S1 bei Dauerdrehmoment / S2 bei höherer Belastung},{GEW=310},{CTN=85013100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SFP-24V-GR2 - 小型行星齿轮减速电机SFP,带直流电机24V,尺寸2
明细表
43038424
ARTNR
产品编号
43038424
43038424
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机:钢,镀锌。齿轮箱:塑料,塑料轮组
AUSF
版本
带24V直流电动机的行星齿轮箱,有刷,有干扰的电容式
NS
额定电压
24
V
LD
空载速度n0
65
65
1/min.
ND
额定转速nN
60
60
1/min.
NDM
额定扭矩MN
0.800
0.800
Nm
NDMMAX
最大扭矩Mmax.
2.00
2.00
Nm
IMAX
最大电流Imax.
0.7
0.7
A
GS
齿轮级数
2
2
UE
i - 传动比
56 : 1
56 : 1
ML
尺寸L
44.55
44.55
mm
FR
FR--允许的轴径向载荷
55
55
N
FA
FA--允许的轴向轴载荷
35
N
SA
符合EN60259的保护等级
IP 40
BA
根据VDE 0530的操作模式
S1 在 标称速度 / S2 在负载较高的情况下
GEW
重量
310
310
g
CTN
海关关税号
85013100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D