Catalog navigation
Selezione modello CAD
43046424
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-SF-24V - Micromotore a ingranaggi elicoidali SF con motore da 24 V DC
Lista materiale
43046424
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Stahl verzinkt
MAT
Materiale
Alloggiamento: acciaio zincato, ruote dentate: acciaio, cuscinetto: cuscinetto a strisciamento in bronzo sinterizzato
AUSF
Esecuzione
24 V, con spazzole e soppressione delle interferenze
MDZ
Velocità nominale del motore
6500 1/min
LLDZ
Velocità minima n0
1/min
NDZ
Velocità nominale nN
1/min
NDM
Coppia nominale MN
Nm
NST
Corrente nominale IN
A
NL
Potenza nominale PN
W
AM
Coppia di serraggio MA
Nm
UE
i - Traduzione
L
Dimensione L
mm
FR
Carico radiale ammissibile sull'albero FR - 10 mm dal collare del cuscinetto
9.8N N
FA
Carico assiale ammissibile sull'albero FA
6.7N N
UT
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento
Da -10 a +60°C °C
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
85013100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D