Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43046424
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-SF-24V - Micromotorreductor de engranajes cilíndricos SF con motor de 24 V CC
Lista de materiales
43046424
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Stahl verzinkt
MAT
Material
Carcasa: acero galvanizado, ruedas dentadas: acero, cojinete: cojinete liso de bronce sinterizado
AUSF
Ejecución
24 V, con escobillas y antiparasitario
MDZ
Velocidad nominal del motor
6500 1/min
LLDZ
Velocidad de ralentí n0
1/min
NDZ
Velocidad nominal nN
1/min
NDM
Par nominal MN
Nm
NST
Corriente nominal IN
A
NL
Potencia nominal PN
W
AM
Par de apriete MA
Nm
UE
i - Traducción
L
Dimensión L
mm
FR
Carga radial admisible del eje FR - 10 mm desde el collarín del rodamiento
9.8N N
FA
Carga axial admisible del eje FA
6.7N N
UT
Temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento
-10 a +60°C °C
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D