Catalog navigation
Selezione modello CAD
43042224
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-SE-GR2-24V - Motoriduttore piccolo SE con motore DC, taglia 2, tensione 24V
Lista materiale
43042224
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Aluminium
MAT
Materiale
Alloggiamento: alluminio, ruota elicoidale: plastica, vite senza fine: acciaio, rettificata
GR
Dimensione
2
AUSF
Esecuzione
24V
MND
Velocità nominale del motore
3000 1/min
ADZ
Velocità di uscita nominale
1/min
UEB
i - Traduzione
MZDM
Coppia continua massima ammissibile
Nm
MAM
Coppia massima di avviamento
Nm
NL
Potenza nominale del motore
W
AL
Potenza di uscita
W
GWG
Efficienza del cambio
%
FR
Carico radiale ammesso sull'albero centrale FR - +/-10%
110N N
FA
Carico assiale ammesso sull'albero FA - +/-10%
60N N
GEW
Peso
0.8 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85011099
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D