Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43042224
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-SE-GR2-24V - Motorreductor pequeño SE con motor de corriente continua, tamaño 2, tensión 24V
Lista de materiales
43042224
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminium
MAT
Material
Carcasa: aluminio, rueda helicoidal: plástico, tornillo sinfín: acero, rectificado
GR
Talla
2
AUSF
Ejecución
24V
MND
Velocidad nominal del motor
3000 1/min
ADZ
Velocidad nominal de salida
1/min
UEB
i - Traducción
MZDM
Par continuo máx. admisible
Nm
MAM
Par de arranque máx.
Nm
NL
Potencia nominal del motor
W
AL
Potencia de salida
W
GWG
Eficacia de la caja de cambios
%
FR
Carga radial admisible del eje FR eje central - +/-10
110N N
FA
Carga axial admisible del eje FA - +/-10
60N N
GEW
Peso
0.8 kg
CTN
Número del arancel aduanero
85011099
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D