幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/schnecken-kleingetriebemotoren/kgm_se_m_gm_gr-1.prj},{NB=43041512},{ARTNR=43041512},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Schneckenrad: Kunststoff, Schnecke Stahl, geschliffen},{GR=1},{AUSF=12 V},{MND=6000},{ADZ=158},{UEB=38:1},{MZDM=0.63},{MAM=1.20},{NL=16},{AL=10},{GWG=65},{FR=30N},{FA=12N},{GEW=0.52},{CTN=85011099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
43041512
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGM-SE-GR1-12V/24V - 带直流电机的SE小型减速电机,尺寸1,电压12V和24V。
明细表
43041512
ARTNR
产品编号
43041512
43041512
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:铝,蜗轮:塑料,蜗杆:钢,经研磨
GR
尺寸
1
AUSF
版本
12 V
12 V
MND
标称马达速度
6000
1/min
ADZ
名义输出速度
158
158
1/min
UEB
i - 传动比
38:1
38:1
MZDM
允许的最大连续扭矩
0.63
0.63
Nm
MAM
最大启动扭矩
1.20
1.20
Nm
NL
电机额定功率
16
W
AL
输出功率
10
10
W
GWG
齿轮箱效率
65
65
%
FR
径向轴载荷FR中心轴-+/-10%。
30N
N
FA
允许的轴向轴负荷FA - +/-10%。
12N
N
GEW
重量
0.52
kg
CTN
海关关税号
85011099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D