Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43045324
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-PE-24V-GR2 - Motorreductor planetario PE con motor de 24 V CC, tamaño 2
Lista de materiales
43045324
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Stahl verzinkt
MAT
Material
Carcasa: acero galvanizado, etapa de engranajes: engranajes de plástico, otros engranajes de acero
AUSF
Ejecución
24 V, con escobillas, 1 etapa de engranaje, lubricación por grasa sin mantenimiento
GR
Talla
2
ADZ
Velocidad nominal de salida
1/min.
UEB
i - Traducción
MDZ
Velocidad nominal del motor
3000 1/min.
MZDM
Par continuo máx. admisible
Nm
MAM
Par de arranque máx.
Nm
NL
Potencia nominal del motor
W
AL
Potencia de salida
W
GWG
Eficacia de la caja de cambios
%
A
a
mm
B
b
mm
FR
Carga radial admisible del eje FR eje central - +/-10
N
FA
Carga axial admisible del eje FA - +/-10
N
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
85013100
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D