Catalog navigation
Selezione modello CAD
43044124
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-PE-24V-GR1 - Motoriduttore planetario in PE con motore a 24V DC, taglia 1
Lista materiale
43044124
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Stahl verzinkt
MAT
Materiale
Alloggiamento: acciaio zincato, stadio di ingranaggi: ingranaggi in plastica, altri ingranaggi in acciaio
AUSF
Esecuzione
24V, con spazzole, 1 stadio a ingranaggi, lubrificazione a grasso esente da manutenzione
GR
Dimensione
1
ADZ
Velocità di uscita nominale
1/min.
UEB
i - Traduzione
MDZ
Velocità nominale del motore
6000 1/min.
MZDM
Coppia continua massima ammissibile
Nm
MAM
Coppia massima di avviamento
Nm
NL
Potenza nominale del motore
W
AL
Potenza di uscita
W
GWG
Efficienza del cambio
%
A
a
mm
B
b
mm
FR
Carico radiale ammesso sull'albero centrale FR - +/-10%
30 N N
FA
Carico assiale ammesso sull'albero FA - +/-10%
0 N N
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85011099
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D