Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43020501
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-CRO-B-2/ETAPA - Motorreductores pequeños tipo CRO, 230 V, versión B, 2 etapas, hasta 200 Ncm
Lista de materiales
43020501
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Caja de engranajes: engranajes rectos, de dientes rectos, de POM
AUSF
Ejecución
Ausführung B, zweistufig, bis 200Ncm
SDZ
Velocidad estándar
1/min.
STLA
Carga axial estática máxima posible
10 N N
STLR
Carga radial estática máxima posible
100 N N
UT
Temperatura ambiente
-5 bis +70°C °C
GEW
Peso
0.32 kg
CTN
Número del arancel aduanero
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D