Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-CRO-B-2/STAGE - Piccoli motoriduttori tipo CRO, 230V, versione B, a 2 stadi, fino a 200 Ncm
Lista materiale
43020501
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Riduttore: ingranaggi cilindrici, a denti diritti, in POM
AUSF
Esecuzione
Ausführung B, zweistufig, bis 200Ncm
SDZ
Velocità standard
1/min.
STLA
Carico assiale statico massimo possibile
10 N N
STLR
Carico radiale statico massimo possibile
100 N N
UT
Temperatura ambiente
-5 bis +70°C °C
GEW
Peso
0.32 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D