Catalog navigation
Selección de modelo CAD
43020003
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KGM-CRO-A-1/ETAPA - Motorreductores pequeños tipo CRO, 230 V, versión A, 1 etapa, hasta 50 Ncm
Lista de materiales
43020003
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Caja de engranajes: engranajes rectos, de dientes rectos, de POM
AUSF
Ejecución
Versión A, monoetapa, hasta 50Ncm
SDZ
Velocidad estándar
1/min.
STLA
Carga axial estática máxima posible
10 N N
STLR
Carga radial estática máxima posible
80 N N
UT
Temperatura ambiente
-5 a +70°C °C
GEW
Peso
0.25 kg
CTN
Número del arancel aduanero
85011010
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D