Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KG-3-KO-EASY - Unità a sfere per movimenti lineari KG-3-KO Serie 3 ISO, Easy-Line, versione corta, aperta
Lista materiale
64672005E
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
Alloggiamento: alluminio estruso, cuscinetto lineare: plastica, con sfere e segmenti di guida in acciaio temprato
AUSF
Esecuzione
Serie ISO 3 in alta qualità, aperta, con compensazione del disallineamento e con guarnizioni flottanti
FW
Fw
mm
A
mm
C
mm
DA
Da quando
mm
H
H ±0.015
mm
H1
mm
H2
mm
J
mm
L
mm
L1
mm
E
mm
N
mm
TZD
Coefficienti di carico di base dyn. C
N
TZS
Valori di carico stat. C0
N
GEW
Peso
g
D2
d2 - Anello di sicurezza
mm
M
m - larghezza della scanalatura albero dell'anello di sicurezza
mm
D3
Diametro DA + 2*b secondo DIN 471
mm
D4
Diametro DA + 2*a secondo DIN 471
mm
D5
d5 - Foro per l'anello di sicurezza
mm
S
s - Anello di sicurezza
mm
B
Ampia apertura
mm
R2
Anello di sicurezza a raggio
mm
L4
Posizione dei fori per l'asse Y Anello di sicurezza
mm
L5
Posizione dei fori dell'asse X Pinza di sicurezza
mm
CTN
Numero di tariffa doganale
84832000
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D