Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KG-3-KO-EASY - Unidades de rodamientos lineales a bolas KG-3-KO ISO serie 3, Easy-Line, versión corta, abierta
Lista de materiales
64672005E
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminio
MAT
Material
Carcasa: aluminio extruido, rodamiento lineal: plástico, con bolas y segmentos de rodadura de acero templado
AUSF
Ejecución
ISO serie 3 de alta calidad, abierta, con compensación de desalineación y con juntas flotantes
FW
Fw
mm
A
mm
C
mm
DA
Desde
mm
H
H ±0.015
mm
H1
mm
H2
mm
J
mm
L
mm
L1
mm
E
mm
N
mm
TZD
Capacidad de carga din. C
N
TZS
Capacidad de carga stat. C0
N
GEW
Peso
g
D2
d2 - Circlip
mm
M
m - anchura de la ranura eje circlip
mm
D3
Diámetro DA + 2*b según DIN 471
mm
D4
Diámetro DA + 2*a según DIN 471
mm
D5
d5 - Orificio para circlip
mm
S
s - Circlip
mm
B
Amplia apertura
mm
R2
Circlip de radio
mm
L4
Posición de los orificios del eje Y Circlip
mm
L5
Posición de los orificios del eje X Circlip
mm
CTN
Número del arancel aduanero
84832000
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D