Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KG-3-KO-EASY - Paliers avec douille à billes KG-3-KO série ISO 3, Easy-Line, version courte, ouverte
Nomenclature
64672005E
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
Boîtier : aluminium extrudé, palier linéaire : plastique, avec billes et segments de chemin de roulement en acier trempé
AUSF
Exécution
ISO série 3 de haute qualité, ouverte, avec compensation du défaut d'alignement et avec joints flottants
FW
Fw
mm
A
mm
C
mm
DA
Da
mm
H
H ±0.015
mm
H1
mm
H2
mm
J
mm
L
mm
L1
mm
E
mm
N
mm
TZD
Charges de base dyn. C
N
TZS
Charges de base stat. C0
N
GEW
Poids
g
D2
d2 - circlip
mm
M
m - largeur de la rainure du circlip arbre
mm
D3
Diamètre DA + 2*b selon DIN 471
mm
D4
Diamètre DA + 2*a selon DIN 471
mm
D5
d5 - Alésage bague d'arrêt
mm
S
s - circlip
mm
B
Largeur ouverture
mm
R2
Rayon circlips
mm
L4
Position des trous axe Y circlip
mm
L5
Position des trous axe X Bague d'arrêt
mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84832000
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D