Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KG-3-KO-EASY - Linearkugellagereinheiten KG-3-KO ISO-Reihe 3, Easy-Line, kurze Ausführung, offen
Stückliste
64672005E
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl
AUSF
Ausführung
ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, offen, mit Fluchtungsfehlerausgleich und mit schwimmenden Dichtungen
FW
Fw
mm
A
mm
C
mm
DA
Da
mm
H
H ±0.015
mm
H1
mm
H2
mm
J
mm
L
mm
L1
mm
E
mm
N
mm
TZD
Tragzahlen dyn. C
N
TZS
Tragzahlen stat. C0
N
GEW
Gewicht
g
D2
d2 - Sicherungsring
mm
M
m - Nutbreite Sicherungsring Welle
mm
D3
Durchmesser DA + 2*b nach DIN 471
mm
D4
Durchmesser DA + 2*a nach DIN 471
mm
D5
d5 - Bohrung Sicherungsring
mm
S
s - Sicherungsring
mm
B
Breite Öffnung
mm
R2
Radius Sicherungsring
mm
L4
Lage Bohrungen Y-Achse Sicherungsring
mm
L5
Lage Bohrungen X-Achse Sicherungsring
mm
CTN
Zolltarifnummer
84832000
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D