幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64672005E
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg-3-ko_easy.prj},{NB=64672005E},{ARTNR=64672005E},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, offen, mit Fluchtungsfehlerausgleich und mit schwimmenden Dichtungen},{FW=20},{A=28},{C=45},{DA=32},{H=25},{H1=42.0},{H2=8},{J=58},{L=70},{L1=40},{E=9.0},{N=6.4},{TZD=2090},{TZS=2630},{GEW=250},{F=7.0},{WINKELAA=55},{GE=5},{L2=2},{C3=28.3},{D1=30},{LL2=1.6},{D2=30.3},{M=1.60},{D3=39.2},{D4=42.4},{D5=2.5},{S=1.50},{B=3.00},{R2=1.0},{L4=43.00},{L5=3.50},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KG-3-KO-EASY - ISO系列3直线轴承单元KG-3-KO,Easy-Line, 带开放式直线轴承,短版
明细表
64672005E
ARTNR
产品编号
64672005E
64672005E
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制成
AUSF
版本
ISO Serie 3来自高质量,开放式设计,自动对准并带有游泳密封件
FW
Fw
20
20
mm
A
28
28
mm
C
45
45
mm
DA
ダウンロード
32
32
mm
H
H ±0.015
25
25
mm
H1
42.0
42.0
mm
H2
8
8
mm
J
58
58
mm
L
70
70
mm
L1
40
40
mm
E
9.0
9.0
mm
N
6.4
6.4
mm
TZD
基本额定载荷 dyn. C
2090
2090
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
2630
2630
N
GEW
重量
250
250
g
D2
D2--卡环
30.3
30.3
mm
M
m - 凹槽宽度 弹性轴
1.60
1.60
mm
D3
根据DIN 471标准,直径DA+2*b
39.2
39.2
mm
D4
根据DIN 471标准,直径DA+2*a
42.4
42.4
mm
D5
D5 - 内孔固定环
2.5
2.5
mm
S
s - 锁紧环
1.50
1.50
mm
B
宽度开口
3.00
3.00
mm
R2
半径挡圈
1.0
1.0
mm
L4
孔的位置 Y-轴 卡环
43.00
43.00
mm
L5
孔的位置 X-轴 卡圈
3.50
3.50
mm
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D