幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-a-0_dld_offen.prj},{NB=64612007},{ARTNR=64612007},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, offen, mit Fluchtungsfehlerausgleich bis ±0.5°, mit berührenden Doppellippendichtungen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28.3},{E=10.8},{WINKELA=60},{TZD=2000},{TZS=1370},{GEW=35},{ARTNR1=-},{GEW1=-},{D2=30.3},{M=1.60},{CTN=84829900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
64612007
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KB-3-A-O-DLD - 直线球轴承KB-3-A-O ISO系列3,高级,带偏移补偿,开放式设计
明细表
64612007
ARTNR
产品编号
64612007
64612007
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
AUSF
版本
3系列ISO标准10285的优质产品,开放式,错位补偿达±0.5°,带接触性双唇密封圈
FW
Fw
20
20
mm
D
32
32
mm
C
C -0.02
45
45
mm
C3
C3 -0.02
28.3
28.3
mm
E
10.8
10.8
mm
WINKELA
α
60
60
Grad
TZD
基本额定载荷 dyn. C
2000
2000
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
1370
1370
N
GEW
重量
35
35
g
CTN
海关税则号
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D