幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
62671500
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_ufl.prj},{NB=62671500},{ARTNR=62671500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss},{MAT=Gehäuse: Zink-Druckguss, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Schmierung: Wälzlagerfett},{BEZ=UFL 002},{D=15},{A=67},{B=42},{E=53},{G=6.5},{L=13.0},{S=7.0},{LU=18.5},{NU=4.5},{LTD=5.60},{LTS=2.55},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.},{GEW=100},{CTN=84832000},{DG=42},{D1=32.6},{D2=30.7},{AD2=2.0},{RM=7.0},{TYP=2},{PPATH=k-fll_ufl_ssufl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-K-FLL-UFL - 球形法兰轴承UFL,轻型系列,带偏心圈,锌合金压铸件
明细表
62671500
ARTNR
产品编号
62671500
62671500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Zink-Druckguss
MAT
材料
外壳:锌压铸,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润滑脂
BEZ
名称
UFL 002
UFL 002
D
d
15
15
mm
A
a
67
67
mm
B
b
42
42
mm
E
e
53
53
mm
G
g
6.5
6.5
mm
L
l
13.0
13.0
mm
S
s
7.0
7.0
mm
LU
璐
18.5
18.5
mm
NU
努
4.5
4.5
mm
LTD
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
5.60
5.60
kN
LTS
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
2.55
2.55
kN
HW
备注
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
GEW
重量
100
100
g
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D