Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GSM-24V-GE/I - Silnik prądu stałego 24V do przekładni GE/I
Lista materiałowa
43040500
ARTNR
Nr art.
43040500
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
HW
Uwaga
Silnik prądu stałego i Przekładnia należy zamówić.
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
SP
Napięcie
24V V
MD
Prędkość obrotowa silnika
6000 1/min.
AD
Silnik Ø zewnętrzny
34 mm
ASF
Wymiary kołnierza przyłączeniowego
70 x 70 x 2 mm
KL
Długość kabla
150mm mm
GEW
Waga
0.33 kg
CTN
Numer taryfy celnej
85011099
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D