Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GSM-24V-GE/I - Moteur à courant continu 24V pour réducteur GE/I
Nomenclature
43040500
ARTNR
N° art.
43040500
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
HW
Remarque
Moteur à courant continu et Engrenage doivent être
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Tension
24V V
MD
Vitesse de rotation du moteur
6000 1/min.
AD
Ø extérieur moteur
34 mm
ASF
Dimensions de la bride de raccordement
70 x 70 x 2 mm
KL
Longueur du câble
150mm mm
GEW
Poids
0.33 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
85011099
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D