Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GSM-24V-GE/I - Gleichstrommotor 24V für Getriebe GE/I
Stückliste
43040500
ARTNR
Artikel-Nr.
43040500
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
Motor und Getriebe müssen separat bestellt werden.
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spannung
24V V
MD
Motordrehzahl
6000 1/min.
AD
Außen-Ø Motor
34 mm
ASF
Maße Anschlussflansch
70 x 70 x 2 mm
KL
Kabellänge
150mm mm
GEW
Gewicht
0.33 kg
CTN
Zolltarifnummer
85011099
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D