Nederlands
polski
中文
English
43040500
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Small Geared Motors
Helical small geared motors
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/stirnrad-kleingetriebemotoren/gm_ge-1_24v.prj},{NB=43040500},{ARTNR=43040500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=Motor und Getriebe müssen separat bestellt werden.},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=24V},{MD=6000},{AD=34},{ASF=70 x 70 x 2},{KL=150mm},{GEW=0.33},{CTN=85011099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GSM-24V-GE/I - DC-Motor 24V for small Geared Box GE/I
Bill of material
43040500
ARTNR
Product No.
43040500
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
HW
Note
Motor and gearbox have to be ordered
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Current voltage
24V
V
MD
Motor Speed
6000
1/min.
AD
Outer-Ø motor
34
mm
ASF
Demensions of Connection flange
70 x 70 x 2
mm
KL
Cable lenght
150mm
mm
GEW
Weight
0.33
kg
CTN
Customs tariff number
85011099
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D