Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GSM-24V-GE/I - Motore DC 24V per riduttore GE/I
Lista materiale
43040500
ARTNR
Articolo n.
43040500
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
HW
Nota
Il motore e il riduttore devono essere ordinati separatamente.
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Tensione
24V V
MD
Velocità del motore
6000 1/min.
AD
Ø esterno motore
34 mm
ASF
Dimensioni flangia di collegamento
70 x 70 x 2 mm
KL
Lunghezza del cavo
150mm mm
GEW
Peso
0.33 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85011099
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D