Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GSM-24V-GE/I - Motor CC 24V para reductor GE/I
Lista de materiales
43040500
ARTNR
Nº de artículo
43040500
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
HW
Sugerencia
El motor y la caja de cambios deben pedirse por separado.
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Tensión
24V V
MD
Velocidad del motor
6000 1/min.
AD
Ø exterior motor
34 mm
ASF
Dimensiones brida de conexión
70 x 70 x 2 mm
KL
Longitud del cable
150mm mm
GEW
Peso
0.33 kg
CTN
Número del arancel aduanero
85011099
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D