Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GSM-24V-GE/I - 用于GE/I齿轮箱的24V直流电动机
明细表
43040500
ARTNR
产品编号
43040500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
电机和齿轮箱必须单独订购
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
电压
24V V
MD
电机速度
6000 1/min.
AD
外-Ø电机
34 mm
ASF
连接法兰的尺寸
70 x 70 x 2 mm
KL
电缆长度
150mm mm
GEW
重量
0.33 kg
CTN
海关关税号
85011099
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D