Catalog navigation
Selezione modello CAD
43456089
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-MOTOR-SRS-120W - Motoriduttori a vite senza fine SRS, dati motore 120 watt / 2800 giri/min.
Lista materiale
43456089
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
AUSF
Esecuzione
120 W, Fußausführung mit einer Abtriebswelle seitlich
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
1° stadio: vite senza fine temprata e rettificata, ruota elicoidale in ottone speciale, 2° stadio: serie di ingranaggi cilindrici temprati e rettificati, motore e riduttore su cuscinetti a sfere
HW
Nota
ADZ
Velocità di uscita
1/min.
UE
i - Traduzione
DMA
Coppia ammissibile all'albero di uscita
Nm
FR
FR - Capacità di carico radiale dell'albero di uscita
500 N
FA
FA - Capacità di carico assiale dell'albero di uscita
200 N
GEW
Peso
kg
ARTNR1
Articolo n. Condensatore di esercizio 16μF
43636100
CTN
Numero di tariffa doganale
85015100
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D